Publier vos produits
SmartLane 902 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 902 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 902 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 902 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    Traduit par Google,

    Avec deux extensions et de grands obstacles en verre, les tourniquets d'entrée de sécurité SmartLane 902 offrent le plus haut niveau d'optimisation entre le débit et la sécurité combinés à une ergonomie et une sécurité améliorées pour l'utilisateur, tout en identifiant les tentatives de fraude et en éliminant le talonnage.

    • Certifié UL 325, ce qui garantit une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur

    • Système de détection haute performance pour éliminer les utilisations non autorisées et les fausses alarmes

    • La large passerelle du SmartLane 912 est adaptée aux personnes à mobilité réduite et est idéale pour les fauteuils roulants, les gros chariots ou les objets larges

    Spécification
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Input power 120 VAC / 60 Hz (with ground)

      Consumption 250 W (nominal) - 600 W (max.)

      Motor Three-phase 240 V / 120 W controlled by frequency inverter.

      Operating Temperature 32°F to 113°F (0°C to 45°C)

      Max throughput(1) 60 people/min.

      Passageway - 23 in (584mm)

      Weight - 400 to 575LB

      Opening speed - 0.7 secs

      Closing speed - 0.8 secs

      ADA compliant - No


    Spécifications techniques
    • Réference unique.smart-lane-902-access-control-speed-gate-turnstile-usa-can
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSmart
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.15
    • Largeur (pouces)11
    • Profondeur (pouces)78
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)485
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord