Publier vos produits
SmartLane 912 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 912 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 912 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 912 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 912 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Traduit par Google,

    Avec deux extensions et de hauts obstacles en verre, les tourniquets speedlane SmartLane 902 et 912 Security Entry Lane offrent le plus haut niveau d'optimisation entre débit et sécurité combiné à une ergonomie et une sécurité améliorées pour les utilisateurs, tout en identifiant les tentatives de fraude et en éliminant le talonnage.

    • Certifié UL 325, ce qui garantit une sécurité supplémentaire de l'utilisateur

    • Système de détection haute performance pour éliminer les utilisations non autorisées et les fausses alarmes

    • La large passerelle du SmartLane 912 est adaptée aux personnes à mobilité réduite et est idéale pour les fauteuils roulants, les gros chariots ou les objets larges

    Spécification
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Input power 120 VAC / 60 Hz (with ground)

      Consumption 250 W (nominal) - 600 W (max.)

      Motor Three-phase 240 V / 120 W controlled by frequency inverter.

      Operating Temperature 32°F to 113°F (0°C to 45°C)

      Max throughput(1) 60 people/min.

      Passageway - 36 inches (915mm)

      Weight - 485 to 640lb (220 to 290kg)

      Opening speed - 0.8 seconds

      Closing speed - 1.0 seconds

      ADA Compliant - Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.smartlane912usacan
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSmart
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.15
    • Largeur (pouces)11
    • Profondeur (pouces)78
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)485
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles