Publier vos produits
Trilane TL1
Trilane TL1
Trilane TL1

    Trilane TL1

    5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Les trépieds TriLane sont conçus pour un contrôle d'accès dissuasif et économique et permettent la fixation d'équipements de contrôle tels que : lecteurs de proximité, lecteurs de codes à barres, collecteurs de badges, caméras de reconnaissance faciale, etc.

    Les mécanismes de tourniquet sont de conception robuste et fiable et existent dans diverses configurations couvrant tous les cas les plus probables rencontrés en matière de contrôle d'accès piéton.

    Le mécanisme TriLane comprend, en option, un dispositif anti-panique qui libère automatiquement le bras du trépied en cas de panne de courant. L'accès dégagé permet alors un passage ininterrompu pour les utilisateurs. Le bras doit être réinitialisé manuellement ou au moyen de la motorisation optionnelle lors du rétablissement de l'alimentation électrique. Les tourniquets TriLane peuvent être installés en intérieur ou en extérieur, seuls ou en batterie. Le tourniquet peut également être associé à une barrière AccessLane pour générer un passage pour les personnes à mobilité réduite.

    Spécification
    • STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Power supply: 100 - 230V single phase, 50/60Hz

      Control circuit: 240V DC

      Electromagnet: duty cycle 30%

      Consumption:

      Standby mode - 15W

      Duty cycle - 55W

      Max - 85W

      Ambient operating temperature: from -10 degrees to +50 degrees

      Flow: 20 passages/minute

      MCBF (Means Cycles Between Failures) when respecting recommended maintenane: 5,000,000

      This equipment is IP44

      EC compliant

      Net Weight: 46kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.trilane1
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSlim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)977
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)848.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie