Publier vos produits
Tourniquet TriLane TL2
Tourniquet TriLane TL2
Tourniquet TriLane TL2

    Tourniquet TriLane TL2

    4.8 sur 5 étoiles4.8(11 Avis)

    Les tourniquets tripodes de la gamme TriLane sont conçus pour un contrôle d’accès dissuasif et économique et permettent l’incorporation d’équipements de contrôle tels que: lecteurs de proximité, scanners de codes à barres, collecteurs de badges, etc.

    Leurs mécanismes, de conception robuste et fiable, existent dans diverses configurations couvrant tous les cas susceptibles d’être rencontrés en matière de contrôle d’accès piétonnier.

    Les tourniquets TriLane peuvent être installés en intérieur ou en extérieur, seuls ou en batterie. Il peut être complété par un portillon AccessLane afin de générer un passage pour personne à mobilité réduite.

    Principaux bénéfices: Tourniquet bi-directionnel spécialement conçu pour le contrôle d’accès rapide dans les zones à fort trafic mais à espace limité ; Bras en acier inoxydable non amovibles pour prévenir le vandalisme ; Mécanisme robuste, résistant à la corrosion et durable pour une durée de vie prolongée.

    Applications :
    Le tourniquet TriLane est un véritable « char d’assaut » qui résiste aux abus fréquents et à l’utilisation intensive pour le contrôle allées et venues de personnes dans les :
    •    Écoles, universités et collèges
    •    Immeubles de bureaux, sièges sociaux, sites administratifs…
    •    Sites industriels
    •    Complexes sportifs, de loisirs, culturels
    •    Ports et installations portuaires

    Spécification
    • tourniquet tripode TriLane TL2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TrilaneTL2
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSlim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)970
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)1300
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie