Publier vos produits
TRS BIKE tourniquet de sécurité personne et vélo

TRS BIKE tourniquet de sécurité personne et vélo

La popularité croissante des vélos et scooters électriques sur nos routes reflète la volonté d’une transition vers des moyens de transport durables et respectueux de l’environnement. Outre leurs avantages sur le plan environnemental, les solutions de micromobilité présentent également des avantages pratiques. Elles constituent un moyen rapide et efficace de se frayer un chemin dans les zones urbaines encombrées, permettant aux navetteurs d’échapper aux embouteillages chronophages.

Étant donné que ces modes de transport à deux roues font partie intégrante de notre quotidien, il est essentiel que nous adaptions nos infrastructures à cette tendance en pleine croissance. Cette brusque augmentation du recours aux transports respectueux de l’environnement requiert un accès sûr, pratique et aisé à un large éventail d’environnements, des complexes industriels aux écoles en passant par les communautés résidentielles.

Le TRS BIKE est LA solution permettant de répondre à cette demande en offrant un contrôle d’accès efficace, tant aux piétons qu’aux cyclistes. Notre tourniquet de sécurité constitue une barrière de sécurité peu encombrante et compacte permettant d’intégrer de façon homogène des systèmes de contrôle d’accès tels que des lecteurs de carte, des lecteurs biométriques et des unités de contrôle à distance. Grâce à sa flexibilité, le TRS BIKE est la solution idéale pour les propriétaires qui souhaitent suivre cette tendance émergente d’une mobilité respectueuse de l’environnement, et garantir un contrôle d’accès fluide tout en améliorant l’accessibilité à et la sécurité de leurs établissements.

Spécification
  • Alimentation électrique (*)  120 - 240 V monophasée 50/60 Hz

    Consommation au repos 54 W
    Consommation en mouvement 111 W

    Température ambiante d’utilisation  De -10 à +50°C

    Humidité relative ambiante  95%, sans condensation
              
    Poids net      370 kg (sans les auvents)       

                                     UTILISATION TRS 370 SEUL             UTILISATION AVEC LA PARTIE VÉLO
    Flux par couloir            15 à 20 passages/min                                5 passages/min
               

    MCBF(nbre moyen de cycles entre pannes)           500.000 de cycles, en respectant l’entretien préconisé
    MTTR (temps moyen de réparation)                      20 minutes
    Indice de protection                                             IP43
    Conforme aux normes européennes                       CE

Spécifications techniques
  • Réference unique.TRS-BIKE
  • Famille de produitsAccess
  • Groupe de produitsDoors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2300
  • Largeur (mm)2710
  • Profondeur (mm)1520
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)370
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Code Uniclass 2015Ac_20_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Secure entering and exiting
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 13
  • Titre OmniClassFull Height Turnstiles