Publier vos produits
TRS PMR Porte de sécurité personne à mobilité réduite

TRS PMR Porte de sécurité personne à mobilité réduite

La porte de sécurité PMR est conçue pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

Totalement autonome et robuste, elle est destinée tout particulièrement à la sécurisation extérieure de sites sensibles de grande affluence, tels que complexes industriels, sportifs, commerciaux, de bureaux, aéroports, centrales électriques, parcs d'attractions, bases militaires, parkings, etc.

La porte PMR est bidirectionnelle et disponible en version motorisée ou manuelle.

De part son design, elle s'intègre parfaitement dans la gamme des TRS37x pour une installation côte à côte ou déportée

Spécification
  • Alimentation électrique (*)  120 - 230 V monophasée 50/60 Hz

    Consommation au repos, sans chauffage (*) 30 W
    Consommation en mouvement, sans chauffage (*) 60 W

    Température ambiante d’utilisation  De -10 à +50°C

    Humidité relative ambiante  95%, sans condensation

                version manuelle            version motorisée
    Poids net             207,4kg                            220kg

    Flux            20 passages/min. (Fonction du temps de réaction du lecteur)

    MCBF(nbre moyen de cycles entre pannes)           1.000.000 de cycles, en respectant l’entretien préconisé
    MTTR (temps moyen de réparation)                      20 minutes
    Indice de protection                                             IP43
    Conforme aux normes européennes                       CE

Spécifications techniques
  • Réference unique.TRS-PMR
  • Famille de produitsAccess
  • Groupe de produitsDoors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2295.5
  • Largeur (mm)1676
  • Profondeur (mm)1016
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)220
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Code Uniclass 2015Ac_20_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Secure entering and exiting
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 13
  • Titre OmniClassFull Height Turnstiles