Publier vos produits
TRS 372
TRS 372
TRS 372

    TRS 372

    Les tourniquets de sécurité de la gamme TRS 37x sont conçus pour assurer un contrôle d'accès de haute sécurité et la gestion des flux de piétons. Fruit d'une expérience de plus de 40 ans, leur réalisation robuste et leur totale autonomie les destinent tout particulièrement à la sécurisation extérieure de sites sensibles de grande affluence, tels que des complexes industriels, sportifs, commerciaux, de bureaux, aéroports, centrales électriques, parcs d'attractions, bases militaires, parkings, etc. Les tourniquets de la gamme sont bidirectionnels et actionnés manuellement. Ils peuvent en outre être combinés entre eux dans une installation en batterie. Dans cette gamme, le TRS 370 est un tourniquet simple couloirs à 3 bras, offrant dès lors aux usagers un passage confortable dans un segment de 120°.

    Spécification
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS (STANDARD)

      Power supply (*) Single phase 120 / 230 VAC - 50/60 H (1)

      Nominal Power consumption (*) 70 W (1)

      Operating temperature from -10 to +50°

      Max. relative humidity 95%, without condensation

      Net weight 618 kg

      Flow (1) 15 to 20 passages per minute, depending on the reaction time of the access control system

      MCBF (Mean cycles between failures) With recommended maintenance: 3,000,000 cycles

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      IP 43

      Conforms to EC standards

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRS372
    • Famille de produitsAccess
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2289.5
    • Largeur (mm)2400
    • Profondeur (mm)1575
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)618
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Ac_20_75_75
    • Description de l'Uniclass 2015Secure entering and exiting

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie