Publier vos produits
H20-G Compact Compression Driver Horn
Biamp

H20-G Compact Compression Driver Horn

Traduit par Google,

Le H20 est un puissant haut-parleur à pavillon industriel résistant aux intempéries avec moteur à compression. Il offre une pression acoustique élevée, ce qui rend ce haut-parleur parfaitement adapté à la parole et à la reproduction de signaux d'alarme dans un environnement bruyant. Le H20 est idéal pour une utilisation longue distance et en extérieur.

Les supports en acier inoxydable et les boulons et vis inoxydables rendent ce klaxon adapté à une utilisation intérieure et extérieure. Le support permet également de faire pivoter le haut-parleur sur une plage de plus de 180 degrés. Parce que ce haut-parleur à pavillon est construit en ABS à fort impact, il peut résister même aux éléments les plus durs.

Le haut-parleur H20 est équipé d'un transformateur 100 volts de haute qualité avec plusieurs prises de courant et peut également être utilisé dans des systèmes 8 ohms. Notre technologie évite toute surcharge de votre amplificateur en contrôlant l'impédance avec le dispositif de protection IMC unique à l'intérieur.

Spécification
  • Keywords: h20-g, h20g, compact, compression, driver, horn, industrial, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure, long-distance, long distance,

Spécifications techniques
  • Réference unique.h20_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers