Publier vos produits
IP6-1122 Medium Power 12-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
Biamp

IP6-1122 Medium Power 12-Inch Two-Way Installation Loudspeaker

Traduit par Google,

Les enceintes I SERIES Point Source 600 offrent d'excellentes performances acoustiques, une flexibilité modulaire et une esthétique élégante pour les salles de spectacle modernes. Conçue pour soutenir les objectifs des intégrateurs de systèmes et des consultants à la fois sur le plan acoustique et mécanique, la SÉRIE I comprend une grande variété de modèles de couverture pouvant être disposés et rotatifs et une sélection complète de systèmes de supports modulaires qui accélèrent la conception et la mise en service du système.

Les moteurs en ferrite optimisés par FEA, la suspension à miroir mécanique et le système de refroidissement avancé se combinent pour fournir des performances linéaires avec une compression de puissance minimale. Le haut-parleur LF personnalisé à longue excursion offre une réponse des basses profondes et un médium détaillé à des niveaux SPL maximaux. Le haut-parleur HF offre une excellente qualité sonore à partir d'un diaphragme hybride en titane embouti profond et en polyimide absorbant les résonances, couplé à une prise de phase brevetée à faible compression et à faible résonance pour des performances de distorsion très faibles avec une marge abondante.

Le guide d'ondes HF rotatif de 13 pouces (330 mm) offre une couverture bien définie et une réponse hors axe fluide qui améliore la possibilité de mise en réseau. Les crossovers individuellement exprimés produisent des transitions adaptées à la largeur de faisceau et des signatures sonores identiques, permettant de mélanger les motifs de klaxon dans toute une installation. De plus, les modes de fonctionnement mono-amp ou bi-amp sélectionnables par l'utilisateur augmentent la flexibilité des applications.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC1604D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: medium power 12-inch two-way installation loudspeaker, 1p6-1122, ip61122, ip6 1122, ip6, 1122, loudspeaker, loud speaker, two-way installation, two way installation

Spécifications techniques
  • Réference unique.ip6-1122_community-point-source
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers