Publier vos produits
USB 200 USB Switch
USB 200 USB Switch
    Biamp

    USB 200 USB Switch

    Traduit par Google,
    Le Biamp USB 200 ajoute la flexibilité BYOD aux salles de visioconférence dédiées. Prenant en charge à la fois USB 2.0 et 3.0, l'USB 200 permet de basculer facilement un appareil entre deux ordinateurs hôtes. Il est équipé d'une commutation prioritaire automatique lorsqu'un deuxième ordinateur est connecté (BYOD) ou la source peut être changée manuellement via un système de contrôle externe. Un délai de commutation de deux secondes lors de la commutation entre les ordinateurs garantit une reconnexion stable et fiable de l'appareil. Une rallonge USB intégrée permet d'utiliser des longueurs de câble USB 3.0 jusqu'à 10 pieds (3 m) et des longueurs de câble USB 2.0 jusqu'à 17 pieds (5 m) des deux côtés du commutateur pour une plus grande flexibilité dans le placement de l'appareil. L'USB 200 est un excellent ajout à tout espace de réunion pour une flexibilité de présentation accrue.
    Spécification
      • Allows easy switching between an in-room computerand a laptop
      • Supports both USB 2.0 and USB 3.0
      • Configurable automatic priority switching when second computer is connected
      • Manual switching via third party control systemsupported
      • Power switch delay cuts power for 2 seconds whenswitching between computers
      • Built-in USB extender extends USB 2.0 cable lengthsto up to 17 feet (5m) and USB 3.0 cable lengths up to 10 feet (3m) on each side of the switch
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: usb switch

    Spécifications techniques
    • Réference unique.usb-200_usb-switch
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsUSB Switch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio