Publier vos produits
Bison ScrewJack Deck Support Pedestals
Bison ScrewJack Deck Support Pedestals
Bison ScrewJack Deck Support Pedestals
Bison ScrewJack Deck Support Pedestals

    Bison ScrewJack Deck Support Pedestals

    3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Les socles Bison ScrewJack sont conçus pour supporter des pavés lourds sur toute surface structurelle imperméabilisée. Chaque piédestal utilise une conception filetée brevetée, faisant du processus de mise à niveau lors de l'installation un simple tour de la base du piédestal. Cela permet aux entrepreneurs, concepteurs et installateurs de planifier avec précision, d'aligner avec précision et d'installer uniformément des terrasses de niveau avec une combinaison de facilité, de rapidité et de précision. Les languettes d'espacement intégrées assurent un espacement précis, verrouillent les pavés en place et permettent à l'eau de s'écouler. Remarque : Les piédestaux Bison ScrewJack sont vendus exclusivement aux États-Unis et au Canada par Oldcastle Westile et leurs distributeurs.

    • Piédestal ScrewJack original breveté de Bison
    • Marque de confiance et performances éprouvées depuis 1994
    • Système de contreventement du piédestal pour une stabilité supplémentaire et des hauteurs supérieures à 24 pouces
    • Installation rapide et facile - favorise les économies de main-d'œuvre
    • Les piédestaux à visser assurent des ponts parfaitement nivelés
    • Imperméable à l'eau, à la moisissure et aux cycles de gel/dégel
    • Conception brevetée unique
    • Vendu exclusivement par Oldcastle Westile
    • Fabriqué aux Etats-Unis
    Spécification
    • Bison ScrewJack Adjustable Pedestals

      • Supports 1000 lbf (4.45 kN) FS:3 per pedestal
      • Pedestal tab width 3/16 inch (4.5 mm)
      • Adjustable system height range is 1 ¼ to 36 inches (32 to 914.4 mm)
      • Bison Brace System required for 24 to 36 inches (609.6 to 914.4 mm)
      • Accessories available for heights from 1/8 to 1 ¼ inches (3.175 to 57.15 mm)
      • Pedestals made of High Density Copolymer Polypropylene
      • Contains 20% post-industrial recycled material
      • Impervious to water, mold, and freeze/thaw cycles
      • Made in the U.S.A.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bison-003
    • Famille de produitsPedestals Roof Pavers
    • Groupe de produitsDeck Pedestals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondairePolypropylène
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCToit
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Specialties