Publier vos produits
Bison Versadjust Deck Support Pedestals
Bison Versadjust Deck Support Pedestals
Bison Versadjust Deck Support Pedestals
Bison Versadjust Deck Support Pedestals

    Bison Versadjust Deck Support Pedestals

    3.8 sur 5 étoiles3.8(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Les piédestaux Bison Versadjust offrent une flexibilité de conception maximale pour une variété de matériaux de surface, y compris les dalles de terrasse en bois, les pavés en béton, les pavés en pierre, etc. Les pavés pris en charge par les piédestaux Versadjust s'intègrent parfaitement pour créer un système de toit-terrasse aussi simple que beau. Des languettes d'espacement précises permettent le drainage du pont, et les socles à vis pour ajuster assurent des ponts parfaitement nivelés.

    • Nivellement de base intégré pour corriger les substrats inclinés
    • Chaque piédestal à charge centrale supporte 1250 livres
    • Rallonges à clip rapide pour atteindre rapidement des hauteurs - jusqu'à 36 pouces
    • Système de contreventement du piédestal pour une stabilité supplémentaire et des hauteurs supérieures à 24 pouces
    • Installation rapide et facile - favorise les économies de main-d'œuvre
    • Les piédestaux à visser assurent des ponts parfaitement nivelés
    • Imperméable à l'eau, à la moisissure et aux cycles de gel/dégel
    • Conception brevetée unique
    • Fabriqué aux Etats-Unis
    Spécification
    • Bison Versadjust Adjustable Pedestals

      • Supports 1250 lbf (5.56 kN) FS:3 per pedestal
      • Select 1/8 or 3/16 inch (3.175 or 4.5 mm) tab size for pedestals
      • Integrated base levelers accomodate 0 to ½ inch per foot slope (0-4%)
      • Adjustable system height range is 2 ¼ to 36 inches (57.15 to 914.4 mm)
      • Bison Brace System required for 24 to 36 inches (609.6 to 914.4 mm)
      • Accessories available for heights from 1/8 to 2 ¼ inches (3.175 to 57.15 mm)
      • Contains 20% post-industrial recycled material
      • Impervious to water, mold, and freeze/thaw cycles
      • Made in the U.S.A.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bison-004
    • Famille de produitsPedestals Roof Pavers
    • Groupe de produitsDeck Pedestals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondairePolypropylène
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCToit
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Specialties