Publier vos produits
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray

    Bison Paver Tray

    Traduit par Google,

    Modèle : PT-TRAY-2424-4


    Idéal pour une utilisation avec les piédestaux Bison, le Bison Paver Tray offre un support de pavé simple et léger pour améliorer la résistance aux chocs des pavés lorsqu'ils sont utilisés dans des applications de piédestal. Les plateaux de pavé Bison répondent aux tests de matériaux de surface non combustibles, sont fabriqués en acier galvanisé résistant aux intempéries et sont recommandés pour une utilisation sur les piédestaux Bison de 1/2″ à 36″ de hauteur. Voir les informations sur le produit ci-dessous pour les options de dimension et de poids.

    Spécification
    • PT-TRAY-2424-4

      Fits 595-603 x 595-603 mm Pavers
      Dimensions (L x W x H): 23.43" x 23.43" x 0.35" (595 x 595 x 9 mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bison-pavertray
    • Famille de produitsPedestals Roof Pavers
    • Groupe de produitsSurfaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCToit
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Specialties
    • Numéro OmniClass23-13 41 19 11
    • Titre OmniClassRoof Pavers
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings