Publier vos produits
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles

    Bison Wood Deck Tiles

    4.3 sur 5 étoiles4.3(15 Avis)
    Traduit par Google,

    Les dalles de terrasse en bois de bison offrent la flexibilité de conception nécessaire pour créer des espaces extérieurs polyvalents et uniques. Les carreaux de bois dur de qualité commerciale, récoltés de manière responsable, résistent bien aux intempéries et sont disponibles dans les essences standard et certifiées FSC®. Les tuiles en bois de bison sont conçues pour la construction de terrasses sur des surfaces extérieures, y compris les toits, les cours, les terrasses, les terrasses de piscine, etc., dans les applications résidentielles et commerciales. Installées sur des piédestaux Bison, ces tuiles de bois réduisent les coûts de main-d'œuvre et créent un look personnalisé à un prix abordable. Les carreaux de bois de bison s'altèrent avec le temps, développant une patine gris argenté. Si le maintien de la couleur naturelle du bois est souhaité, les carreaux de bois peuvent être périodiquement nettoyés et scellés.

    Bison s'engage à adopter des pratiques commerciales éthiques et des interactions responsables avec ses employés, ses clients et ses fournisseurs. Bison s'assure que les bois durs utilisés dans tous nos produits de carreaux de bois sont récoltés à partir de sources durables qui respectent des réglementations strictes en matière d'extraction, de fraisage et de transport. Tous les carreaux de bois brésiliens Bison répondent aux exigences de l'IBAMA (Institut brésilien de l'environnement et des ressources renouvelables) qui montrent la preuve d'origine et la récolte légale. Bison s'engage à atteindre les objectifs du Lacey Act visant à empêcher le trafic de bois d'origine illégale aux États-Unis. Bison ne choisit que des partenaires mondiaux qui soutiennent ces valeurs fondamentales pour atteindre ou dépasser les normes de gestion environnementale. Bison ne transportera, ne vendra, ne recevra ni n'achètera sciemment de bois provenant de sources illégales.

    Spécification
    • Bison Wood Deck Tiles

      • Species Include: Bamboo, Cumaru, Garapa, Ipê, Mahogany, and Massaranduba.
      • Exclusive Bison FS-1 Fastening Kit and Continuous Kerf Cut Design allows easy tile attachment, removal, and replacement (US Patent #8,302,356 and Patents Pending).
      • Modular sizes 2’ x 2’, 4’ x 2’, 6’ x 2’, 8’ x 2’, and 30” x 30." Pedestals to be spaced on a 2’ grid for all Bison Wood Tile sizes (Bison 30" x 30" Wood Tiles installed on a 30" grid).
      • Custom sizes available. 
      • FSC® Certified (SCS-COC-002585) species available.
      • Full System Warranty available when installed with Bison Pedestals.
      • Bison Ipê WoodTile Systems can meet: ASTM E108-07a Class A Spread of Flame, ASTM C1028-07 Slip Resistance, ASTM TAS108-95 Wind Uplift, and Seismic Design Categories (SDC) A-F
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bison-010
    • Famille de produitsPedestals Roof Pavers
    • Groupe de produitsSurfaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCToit
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Specialties