Publier vos produits
Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Traduit par Google,
Nos modèles à évacuation forcée (TTW®) sont à évacuation forcée pour une évacuation positive. Ils offrent une plus grande flexibilité d'installation avec la possibilité de ventiler à travers un mur ou un toit, avec un tuyau en PVC, ABS ou CPVC de 2" ou 3". Ils offrent une plus grande quantité d'eau chaude disponible à une température utilisable en moins de temps que la normale.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bradfordwhite-0066
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsTank Type Gas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique