Publier vos produits
KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)
Traduit par Google,
Les chauffe-eau électriques sans réservoir KwickShot® offrent de l'eau chaude à la demande sans délai, un gaspillage d'énergie réduit et sont efficaces à 99 %.
Spécification
  • Product Features:

    • Flexible Installation - Unit can be installed in any plumbing orientation.
    • Compact Size - Fits almost anywhere; suitable for ADA compliant facilities.
    • Silent Operation on All Models - Except TET115V240.
    • Save Water and Time - By installing unit at the point-of-use.
    • High Temperature Limit Switch - Enables safe operation.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bradfordwhite-kwickshot-thermostatic
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTankless Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
  • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters