Publier vos produits
Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

Traduit par Google,
Ces modèles conviennent aux applications en système ouvert, où l'eau d'un capteur solaire est pompée dans le réservoir, chauffant directement l'eau potable (pas de serpentin d'échange de chaleur interne). Ces modèles contiennent un élément chauffant électrique de secours. Pour une flexibilité d'installation, des connexions alternatives d'alimentation et de retour du collecteur sont fournies sur les modèles de 80 et 119 gallons.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bradfordwhite-solar-saver-open-loop
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsSolar
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCChaudière
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique