Publier vos produits
Brucha acoustic wall panel
Brucha acoustic wall panel
Brucha acoustic wall panel
Brucha acoustic wall panel
    BRUCHA

    Brucha acoustic wall panel

    Traduit par Google,
    Extérieur •Enduction polyester 25 μm face exposée avec un film de protection PVC (protection contre le rayonnement solaire). Le film doit être retiré au plus tard 10 semaines après la date de production (visible sur la couture longitudinale du panneau). •Profil 1 - 6 •Épaisseur de métal : 0,6 mm (épaisseur de métal plus petite sur demande) Intérieur •Face exposée Revêtement polyester 25 μm avec un film de protection en PVC (protection contre le rayonnement solaire). Le film doit être retiré au plus tard 10 semaines après la date de production (visible sur la couture longitudinale du panneau). •Profil 2 •Proportion de trous : 32,5 % •Diamètre d'alésage : 3 mm d'alésage rond, décalé •Trous : DIN RV 3-5 (R3T5) (730-000) •Épaisseur de métal : 0,6 mm (épaisseur de métal plus petite sur demande) Noyau isolant •Laine de fibres minérales structurelles orientées vers l'âme •Liaison résistante au cisaillement avec revêtements en tôle d'acier •Densité env. 120 kg/m³, 140 kg/m³ disponible sur demande Raccordement panneau •Interconnexion rainure languette ; les panneaux s'imbriquent précisément sans pont thermique. Diffusion de vapeur • En raison de la couverture intérieure perméable à la vapeur, l'utilisation comme mur extérieur pour les pièces humides et les bâtiments chauffés n'est possible que sous certaines conditions ou n'est pas recommandée. Surveillance indépendante • Tests nationaux et internationaux, normes de qualité
    Spécification
    • EXTERIOR:
      • Exposed side 25 μm polyester coating with a PVC protective film (protects
      against solar radiation). The film must be removed no later than 10 weeks after
      the production date (visible on the longitudinal joint of the panel).
      • Profile 1 = Standard, for other profiles see WP-A profiles
      • Metal gauge: 0.6 mm (smaller metal gauge on request)

      INTERIOR:
      • Exposed side 25 μm polyester coating with a PVC protective film (protects
      against solar radiation). The film must be removed no later than 10 weeks after
      the production date (visible on the longitudinal joint of the panel).
      • Profile 2
      • Hole proportion: 32.5 %
      • Bore diameter: 3 mm round bore, offset (5 mm distance)
      • Holes: DIN RV 3-5 (R3T5) (730-000)
      • Metal gauge: 0.6 mm (smaller metal gauge on request)

      INSULATION CORE:
      • Structural, web-oriented mineral fibre wool
      • Securely attached to the sheet steel shell
      • Density approx. 120 kg/m³, 140 kg/m³ available on request
      • Mat: glass fibre mat SM60/10 as trickle protection

      FIRE BEHAVIOUR:
      • In accordance with EN 13501-1, Euroclass A2s1d0, non-combustible

      STANDARD COLORS:
      • In accordance with BASIC colour range

      PANEL CONNECTION:
      • Tongue and groove system in which the panels interlink precisely with no
      thermal bridge.

      VAPOUR DIFFUSION:
      • For use as an exterior wall in heated buildings - due to the vapour-permeable
      inside cover - it is mandatory to obtain technical clarification from a building
      physicist in advance.

      PANEL INSTALLATION: • When working with our products, please follow our installation guidelines at
      www.brucha.com/downloads.

      Standard DESIGN AND SURFACES
      Coil-coated, hot-dip galvanised steel sheet
      Concealed mounting

      Thickness: 60 mm - 240 mm
      Manufactured lenghts: max. 15,60m (extra-long transport of 13,6m)
      Sound insulation: ca. 32 dB (frequency dependet)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WP-A
    • Famille de produitsSandwich Panel
    • Groupe de produitsMineral fibre wool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine minérale
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 33 15
    • Titre OmniClassWall Exteriors