Publier vos produits
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series

    Mosaic Series

    Traduit par Google,

    Le Mosaic est un système de conteneurs de recyclage et de déchets polyvalent et modulaire, conçu pour allier durabilité et flexibilité. Il est doté d'une signalétique personnalisable, de clips de fixation sécurisés pour les sacs et d'un kit de roulettes verrouillables en option pour un déplacement facile et sécurisé. Augmentez votre capacité en ajoutant des unités grâce au système de connecteurs emboîtables, et choisissez parmi une variété d'ouvertures et de couleurs de couvercle pour un tri sélectif efficace. Idéal pour les espaces publics et les lieux de travail, le Mosaic rend la collecte simple, efficace et élégante.


    • CONSTRUCTION MODULAIRE ADAPTABLE - Élargissez votre station avec notre système de connecteur innovant et choisissez parmi une large gamme d'options de couleurs et d'ouverture de couvercle en stock, y compris le Mosaic Junior court et accessible aux enfants.
    • COMMUNICATION AUDACIEUSE - Les panneaux de carrosserie personnalisables sont très visibles et favorisent la distraction et la participation. Mosaic Junior propose des graphismes ludiques et adaptés à l'âge des jeunes utilisateurs pour les intéresser.
    • DESIGN ÉLÉGANT - Des matériaux réfléchis et une signalisation audacieuse font de The Mosaic un choix élégant et intelligent pour votre espace — désormais avec une option adaptée aux enfants.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 21-96 gal

      Unit Height: 26.625-32.75 in

      Unit Width: 15.5 in (single units)

      Unit Depth: 20.75 in

      Unit Weight: 17-20.8 lbs. (single units)

      MOSAIC JUNIOR (KIDS SIZE) AVAILABLE - See our website for details

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mosaic-series
    • Famille de produitsIndoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Bahamas
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    États-Unis
    Guatemala
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    Porto Rico