Publier vos produits
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series

    Euro Series

    Traduit par Google,

    L'Euro™ est un conteneur moderne d'inspiration européenne qui révolutionne la collecte des déchets et du recyclage en extérieur. Extrêmement résistant, il est doté d'un auvent intégré et d'une forme incurvée qui le protège de la pluie et des intempéries, tout en soulignant son esthétique haut de gamme. Verrouillable et facile à installer au sol, ce conteneur s'intègre parfaitement à tous les environnements extérieurs.

    • DURABILITÉ IMPRESSIONNANTE - Le plastique à double paroi confère à cette poubelle d'extérieur une robustesse exceptionnelle.
    • ESTHÉTIQUE HAUT DE GAMME - Apparence épurée, simple, moderne et d'inspiration européenne
    • SÛR ET STABLE - Peut être facilement lesté pour maintenir la poubelle en place, avec un système de verrouillage sur chaque conteneur.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 36 gal

      Unit Height: 45.625 in

      Unit Width: 22.875 in

      Unit Depth: 22.75 in

      Unit Weight: 44.55 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.euro-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)45.62
    • Largeur (pouces)22.87
    • Profondeur (pouces)22.75
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)44.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles