Publier vos produits
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
    Butzbach

    SPACELITE® Stacking Door HT40

    Traduit par Google,

    Chaque opération est unique, et votre SPACELITE l'est tout autant.

    Grâce à son système d'ouverture intelligent et à sa console compacte, la porte HT40 s'adapte à toutes les configurations d'installation. Ponts roulants, canalisations, luminaires et autres éléments peuvent ainsi passer aisément. C'est ce qui fait de la HT40 probablement la meilleure porte sectionnelle.

    Spécification
      • Width (min./max.): 1.000/ 5.500 mm
      • Height (min./max.): 1.000/ 8.920 mm
      • Opening cycles: 50.000 p. a.
      • Short-term operation: 30 p. h.
      • Opening speed: max. 40 cm/s
      • Burglary protection according to DIN/ TS 18194: RC2/ RC3


    Spécifications techniques
    • Réference unique.spacelite-stacking-door-ht40
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord Afrique