Publier vos produits
Cycle bollards Cirkus
Cycle bollards Cirkus

    Cycle bollards Cirkus

    Traduit par Google,

    « Ces dernières années, j'ai beaucoup réfléchi aux vélos et à la manière de les garer le plus facilement. J'essaie mes idées avec des modèles de croquis simples et je les place dans des espaces urbains plus anciens et plus récents. Finalement, je pense à ce qui est intéressant, approprié et approprié. Pour moi, c'est un complément nécessaire et passionnant au travail d'exploration de la technologie et des matériaux de coulée de Byarums Bruks pour de nouveaux domaines et fonctions de produits. L'ambition de la borne cycliste Cirkus a été de créer une silhouette claire qui s'impose aussi bien en solitaire qu'en groupe. Je pense que Cirkus a un caractère indépendant en même temps qu'il y a une parenté avec la borne de vélo Arkus dans la gamme Byarum. "

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cirkus
    • Famille de produitsCitkus
    • Groupe de produitsCycle bollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers