Publier vos produits
Waste Bin Monolit no roof

Waste Bin Monolit no roof

Traduit par Google,

Monolith est une toute nouvelle poubelle de toutes pièces, avec l'ambition d'être à la fois facile à manipuler et un bijou dans le paysage urbain. Comme son nom l'indique, Monolith a un solide sens de la qualité avec ses formes organiques à l'intégrité stricte et claire. Avec sa base ronde, la forme évolue vers un plateau de plus en plus carré et un toit dont la tension visuelle est soutenue par les deux côtés. Avec Monolith, nous voulions nous mettre au défi, allier précision et savoir-faire, fonction avec émotion et profiter des possibilités et de la flexibilité que seule la technologie de fonderie peut offrir.

Spécifications techniques
  • Réference unique.monolit_no-roof
  • Famille de produitsMonolit
  • Groupe de produitsWaste Bin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Description de l'Uniclass 2015Waste bins