Publier vos produits
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure

    Horizontal Plankwall Open Top Enclosure

    Traduit par Google,

    Système de conteneur à déchets et de benne à ordures à parois horizontales en PVC Covrit®

    Modernisez vos zones de gestion des déchets commerciaux avec l' enceinte murale horizontale en PVC Covrit® de CityScapes. Conçue comme une alternative sans entretien aux encadrements traditionnels en bois, en grillage ou en maçonnerie, cette paroi modulaire allie l'esthétique chaleureuse du grain de bois naturel à la résistance aux intempéries à long terme du PVC cellulaire.

    Le revêtement mural est composé de panneaux robustes en PVC cellulaire 100 % de 2,5 cm d'épaisseur, renforcés par des raidisseurs standard en aluminium extrudé de 1,25 cm . Ce matériau non poreux empêche l'absorption d'humidité, éliminant ainsi tout risque de pourriture, de déformation, d'éclatement, de moisissure ou de mildiou. Il est donc idéal pour les environnements extérieurs commerciaux difficiles et les lavages fréquents.

    Principales caractéristiques de performance et d'architecture

    • Esthétique du bois véritable, sans entretien : Disponible avec des textures de grain de bois en relief sur une ou deux faces, offrant un attrait architectural haut de gamme sans les contraintes d'entretien (teinture, scellement ou peinture) du bois naturel.
    • Remplissage résistant à la pourriture et aux produits chimiques : sa construction 100 % en PVC cellulaire est imperméable à l’humidité, aux taches, aux moisissures et aux agents de nettoyage agressifs que l’on trouve généralement autour des zones de collecte des déchets commerciaux et de recyclage.
    • Renforcement structurel interne : Des raidisseurs intégrés en aluminium extrudé de 1/2 po assurent la stabilité structurelle sur toute la portée des planches, maintenant l'alignement des panneaux et résistant aux chocs au fil du temps.
    • Hauteurs de murs modulables : Les hauteurs personnalisables jusqu’à 14 pieds permettent d’accueillir les configurations standard de conteneurs à déchets simples/doubles, les conteneurs amovibles ou les compacteurs, tout en respectant les codes municipaux de masquage visuel.
    • Écrans architecturaux modulaires : conçus pour une installation rapide dans les plans d’aménagement de sites commerciaux, de vente au détail, d’immeubles résidentiels et municipaux. Entièrement compatibles avec les portails Covrit®, les accès piétonniers et les configurations d’enceintes couvertes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.horizontal-plankwall-open-top-dumpster-enclosure
    • Famille de produitsDumpster Enclosures
    • Groupe de produitsEnclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015TE_70_20_20_03
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Numéro OmniClass23-13 00 00
    • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products