Publier vos produits
FleeceBACK EPDM

FleeceBACK EPDM

Traduit par Google,
À propos de FleeceBACK EPDM : Les membranes FleeceBACK sont renforcées extérieurement pour une résistance exceptionnelle au vent, à la grêle et aux perforations. FleeceBACK EPDM est disponible en versions Sure-Seal et Sure-White et est conforme à la norme ASTM D4637 Type III.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fleeceback-epdm
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsEPDM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Description de l'Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes