Publier vos produits
Sure-Seal EPDM

Sure-Seal EPDM

Traduit par Google,
La couleur de la membrane d'étanchéité de toiture Sure-Seal Cool Gray EPDM joue un rôle crucial dans la performance énergétique d'un bâtiment. Dans les climats du sud, où le refroidissement est prédominant, les membranes noires peuvent augmenter les coûts énergétiques, tandis que dans les climats du nord, où le chauffage est prédominant, les membranes blanches peuvent avoir le même effet. La nouvelle membrane Sure-Seal Cool Gray EPDM de Carlisle comble cet écart en offrant une solution équilibrée pour les climats mixtes. Elle combine la réflectivité des membranes claires avec les avantages thermiques des membranes foncées, sans compromettre les performances reconnues de l'EPDM. À propos de Sure-Seal EPDM : Idéales pour les assemblages collés et lestés, les membranes Sure-Seal EPDM non renforcées de Carlisle bénéficient d'une solide réputation en matière de performance et de fiabilité. La membrane Sure-Seal EPDM se caractérise par une épaisseur monolithique de matériau exceptionnellement résistant aux intempéries, est disponible en feuilles jusqu'à 15,24 m de large sur 61,08 m de long et est conforme à la norme ASTM D4637 Type I.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sure-seal-epdm
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsEPDM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Description de l'Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes