Publier vos produits
Sure-Weld® TPO

Sure-Weld® TPO

Traduit par Google,
À propos de la membrane Sure-Weld TPO : La membrane renforcée Sure-Weld TPO de Carlisle est une feuille monocouche thermoplastique polyoléfine de qualité supérieure, soudable à chaud, conçue pour la construction et la rénovation de toitures. La membrane Sure-Weld High Slope (HS) est formulée pour répondre aux normes de sécurité incendie spécifiques, et la Sure-Weld EXTRA, d'une épaisseur de 80 mils, offre une performance et une résistance aux intempéries optimales sur le long terme.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sure-weld-tpo
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsTPO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Description de l'Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes