Publier vos produits
Sure-Tough EPDM

Sure-Tough EPDM

Traduit par Google,
À propos des membranes EPDM Sure-Tough : Les membranes EPDM renforcées de polyester Sure-Tough de Carlisle sont idéales pour les systèmes de toiture collés ou fixés mécaniquement. Résistantes aux perforations, aux déchirures et aux éraflures, elles sont également formulées avec des retardateurs de flamme. Bénéficiant d'une garantie contre les perforations accidentelles, les systèmes de toiture Sure-Tough offrent une durabilité et une résistance aux perforations accrues. La membrane Sure-Tough est conforme à la norme ASTM D4637 Type II.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sure-tough-epdm
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsEPDM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Description de l'Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes