Publier vos produits
Sure-Flex FRS

Sure-Flex FRS

Traduit par Google,
À propos de la membrane Sure-Flex FRS PVC : Offrant des performances de toiture PVC optimales, la membrane Sure-Flex PVC FRS FleeceBACK est composée d'une combinaison unique de copolymère Elvaloy, d'une armature en fibre de verre et d'un support en molleton de polyester. Cette membrane est conçue pour améliorer la résistance aux intempéries, la flexibilité et la robustesse. Le support en molleton renforce la résistance à la perforation et sert de couche de séparation pour les supports rugueux ou asphaltés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sure-flex-frs
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsPVC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Description de l'Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes