Publier vos produits
FleeceBACK PVC

FleeceBACK PVC

Traduit par Google,
À propos des membranes FleeceBACK PVC et FleeceBACK KEE HP : membranes en PVC renforcées par de la fibre de verre, offrant une durabilité et une réflectivité supérieures. Outre les membranes FleeceBACK PVC renforcées, Carlisle propose également des membranes FleeceBACK PVC intégrant le copolymère Elvaloy KEE (ester d'éthylène-cétone) de Dupont®, ce qui en fait la membrane PVC la plus fiable du marché. Ces deux types de membranes peuvent être installés sur divers systèmes de toiture et types de platelages existants.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fleeceback-pvc
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsPVC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Description de l'Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord