Publier vos produits
FleeceBACK RapidLock (RL™)

FleeceBACK RapidLock (RL™)

Traduit par Google,
À propos du système FleeceBACK RapidLock (RL) : Méthode révolutionnaire de fixation de membrane offrant un système EPDM, TPO ou PVC entièrement collé, sans adhésif. Le système RapidLock (RL) utilise les solutions de fixation VELCRO® et la membrane FleeceBACK RL EPDM, TPO ou PVC de 115 mil pour des performances équivalentes aux systèmes monocouches collés traditionnels. Aucun mélange d'adhésif ni temps de séchage n'est nécessaire. Ce système de toiture permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies de main-d'œuvre par rapport aux adhésifs traditionnels et jusqu'à 25 % par rapport à un système FleeceBACK classique. Le système de toiture FleeceBACK RapidLock (RL) de Carlisle est une innovation majeure, idéale pour les constructions neuves et les rénovations de toiture. Jugez-en par vous-même ! Découvrez les témoignages de nos clients sur ce système révolutionnaire sans adhésif.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fleeceback-rapidlock-rl
  • Famille de produitsRoofing-Products
  • Groupe de produitsSpecialty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Description de l'Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes