Publier vos produits
Sure-Weld® SAT™TPO

Sure-Weld® SAT™TPO

Traduit par Google,
À propos de la membrane Sure-Weld SAT TPO : La membrane Sure-Weld SAT TPO de Carlisle est une membrane thermoplastique monocouche en polyoléfine de qualité supérieure, soudable à chaud, conçue pour offrir des performances exceptionnelles et durables lors de la pose de toitures neuves et de rénovations. Toutes les membranes Sure-Weld SAT TPO sont dotées d'un adhésif pré-appliqué en usine, ce qui élimine le besoin d'appliquer de la colle de collage sur le chantier et en fait la membrane la plus rapide et la plus facile à installer de sa catégorie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sure-weld-sattpo
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsTPO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Description de l'Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes