Publier vos produits
Sure-White EPDM

Sure-White EPDM

Traduit par Google,
À propos de l'EPDM Sure-White : L'EPDM Sure-White est la solution idéale pour les propriétaires d'immeubles souhaitant réduire leurs coûts de climatisation sans compromettre la performance ni la durabilité. Offrant les mêmes caractéristiques que l'EPDM standard de Carlisle, les membranes Sure-White bénéficient de plus de 20 ans d'expérience sur le terrain, sont disponibles en feuilles jusqu'à 6 m de large sur 30 m de long et sont conformes à la norme ASTM D4637 Type I.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sure-white-epdm
  • Famille de produitsMembrances
  • Groupe de produitsEPDM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Description de l'Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes