Publier vos produits
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

Traduit par Google,
Charnières invisibles 3D le bon compromis entre la résistance du zamak et la légèreté des corps internes en fibre de verre.
Spécification
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 40kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.CEAM_hinges_model1129
  • Famille de produitsDoor hinges
  • Groupe de produitsDoor hinges 1229
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)22
  • Profondeur (mm)18
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors