Publier vos produits
Door hinges model 1430

Door hinges model 1430

Traduit par Google,
Charnières invisibles 3d : articulation avancée, design minimal, finitions soignées, réglages avec un seul outil sont les points forts de 1430.
Spécification
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 60kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.CEAM_hinges_model1430
  • Famille de produitsDoor hinges
  • Groupe de produitsDoor hinges 1430
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)128
  • Largeur (mm)22
  • Profondeur (mm)21
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors