Publier vos produits
Door hinges model 1450

Door hinges model 1450

Traduit par Google,
La nouvelle charnière réglable 3D, modèle 1450, se distingue sur son segment de marché par sa course ultra-large (jusqu'à 10 mm de surépaisseur de fraisage interne, des deux côtés). Avec une capacité de charge de 80 kg, elle peut être utilisée sur des portes affleurantes, des portes à clin et même avec des moulures ou des plinthes : consultez notre fiche technique pour en savoir plus !
Spécifications techniques
  • Réference unique.CEAM_hinges_model1450
  • Famille de produitsDoor hinges
  • Groupe de produitsDoor hinges 1450
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)30
  • Profondeur (mm)21
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors