Publier vos produits
CTS : Commercial Heat Trace Electronic Thermostat
Chromalox

CTS : Commercial Heat Trace Electronic Thermostat

Traduit par Google,

Le thermostat électronique CTS est un kit de contrôle de température et de connexion électrique basé sur un microprocesseur. Il est utilisé pour la mise hors gel ou le maintien en température process de tuyauteries ou réservoirs protégés par des produits de traçage. Ce thermostat peut être utilisé avec des câbles chauffants CPR, CPM, CMi ou CZH dans des endroits ordinaires.

Cette unité est conçue pour fournir un contrôle et une surveillance locaux de la température pour les tuyaux ou réservoirs à traçage thermique dans une variété d'industries et d'applications et commutera 30 ampères de courant.

Le CTS permet de programmer facilement le point de consigne de température, les alarmes haute et basse température, la zone morte, les unités de température, la fonction de démarrage progressif et l'état de l'alarme via les boutons-poussoirs du panneau avant. Des voyants LED sont fournis pour indiquer l'alimentation de l'unité, la mise sous tension de l'élément chauffant (charge) et l'état de l'alarme. Une alarme à semi-conducteurs Fail Safe est incluse pour le câblage à votre système de gestion de bâtiment pour indiquer l'état de l'alarme. Cette alarme peut être réglée pour s'ouvrir ou se fermer sur toutes les conditions d'alarme, y compris la perte d'alimentation, l'alarme de température élevée ou basse et la défaillance du RTD. Choisissez la variation d'alarme de tension CC ou CA fournie par le client. La température ambiante de fonctionnement minimale est de -40 °F (-40 °C). Cette unité a des points de consigne d'alarme de température haute et basse programmables de -80°F (-62°C) à 1150°F (621°C).

Le CTS utilise une fonction de démarrage progressif qui utilise un algorithme logiciel propriétaire qui réduit le courant d'appel autorégulateur inhérent, ce qui réduit les déclenchements intempestifs à des températures froides. Pour plus de flexibilité, l'utilisateur peut désactiver la fonction de démarrage progressif.

Un RTD en platine de 100 ohms est fourni avec un câble de 3 pieds (1 m), ce qui offre des options de montage flexibles pour l'utilisateur.

Spécification
    • 30 Amp Solid State Relay (SSR) Output
    • 120 to 277 Vac Operation
    • cULus Ordinary Area Approval
    • On/Off Control with 100˚ Deadband Programmable in One Degree Increments
    • Selectable Soft-Start Feature
    • LED Indication for Power, Alarm and Load
    • Large LED Display
    • Programmable High & Low Temperature Alarms
    • Solid State Alarm for Remote Indication of Alarm Status
      - AC Alarm: CTS
      - DC Alarm: CTS-DC
    • NEMA 4X Enclosure
    • Integral Pipe Stand
    • Optional Wall Mount
    • 100 Ohm Platinum RTD - Included
    • Enclosure Serves as Heating Cable, A/C Power & Sensor Connection
    • Works with CPR, CPM, CZH and CMi Cable
    • RoHS Compliant
    • Third Party Approvals: UL, cUL Listed
Spécifications techniques
  • Réference unique.chromalox-cts-commercial-heat-trace-thermostat
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsElectronic Temperature Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCContrôleur
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
  • Numéro OmniClass23-35 25 23
  • Titre OmniClassElectrical Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation