Publier vos produits
ProtoAir Wireless Gateway
Chromalox

ProtoAir Wireless Gateway

Traduit par Google,

La passerelle Chromalox IIoT peut être installée avec n'importe quel produit compatible Chromalox IIoT pour fournir une connectivité transparente en temps réel à la plate-forme cloud. Grâce à la plate-forme cloud, les utilisateurs peuvent personnaliser leur tableau de bord pour un accès rapide aux informations ou analyses critiques du système. Le mappage des actifs pour le suivi global de l'emplacement, de la santé et de l'état de la connexion du système peut être référencé de n'importe où pour atténuer l'inconnu de la surveillance à distance.

La passerelle Chromalox IIoT propose un certain nombre d'options de connectivité différentes, notamment une connexion câblée au réseau local derrière un pare-feu, une connexion câblée avec accès Internet au cloud, le WIFI avec accès Internet au cloud et un accès cellulaire via une carte SIM achetée séparément. Plus de 140 protocoles de communication sont pris en charge pour la connexion à n'importe quel BMS ou protocole d'automatisation, donc quelle que soit l'option de connexion nécessaire, Chromalox dispose d'une passerelle IIoT à adapter.

Spécification
    • IIoT Gateway Compatible with All Chromalox IIoT Enabled Products
    • Fully Integrated Cloud Platform
    • Remotely Access and Monitor Entire Chromalox Portfolio Anywhere
    • Remote Troubleshooting from Chromalox Service Personnel
    • LAN or BACnet Connectivity Options Available for Local Storage and Control
    • Synchronize with 3rd Party Cloud Platforms with RESTful API
    • SMS or Email Event Notification
    • Customizable Dashboards
    • Asset Mapping for Quick Reference of Location, System Health and Connectivity Status
    • Wired, Wireless and Cellular Capabilities
    • Third-party certifications: UL and CE Certification, RoHS compliance
Spécifications techniques
  • Réference unique.chromalox-protoair-wireless-gateway
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsModbus to BACnet Protocol Converter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code CSI MasterFormat 201425 12 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hardwired Integration Network Gateways