Publier vos produits
RTBC Bulb & Capillary : DL Temperature Controls
Chromalox

RTBC Bulb & Capillary : DL Temperature Controls

Traduit par Google,

Les commandes de température marche/arrêt à point unique de la série DL de Chromalox représentent l'état de l'art en matière de traçage thermique avec commande de détection de ligne. Ces modèles de haute qualité combinent le contrôle de la température et la connexion électrique dans un ensemble pratique, facile à utiliser et économique.


Spécification
    • Line Sensing Thermostat 
    • ElectroMechanical Control
    • Rugged, Corrosion Resistant Construction
    • NEMA 4X Design with Corrosion and Weather Resistant Ryton® Construction
    • Bulb & Capillary
      - 120 - 480 Vac
      - 0 - 400°F Setpoint Range
      - 1/4" OD x 7-1/4" SS Bulb and 3 Ft. Capillary
      - Ordinary Area Approvals
    • Third Party Approvals: UL, CSA, and FM Approved

Spécifications techniques
  • Réference unique.chromalox-rtbc-line-sensing-thermostat
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsMechanical Thermostats
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCContrôleur
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Code CSI MasterFormat 201421 05 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Fire-Suppression Piping
  • Numéro OmniClass23-35 25 23
  • Titre OmniClassElectrical Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation