Publier vos produits
RTES Under Insulation End Seal Kit
RTES Under Insulation End Seal Kit
    Chromalox

    RTES Under Insulation End Seal Kit

    Traduit par Google,

    Le raccord d'étanchéité d'extrémité RTES est un boîtier classé NEMA 4X conçu pour terminer tous les câbles chauffants à traçage rapide Chromalox. Ce modèle fournit une entrée de câble étanche pour un câble, un support de boîtier et un boîtier étanche résistant à la corrosion. Le raccord a deux surfaces de montage incurvées différentes. Un côté a une surface incurvée de 1-1/2" de rayon qui fournit un support stable sur les tuyaux d'un diamètre de 3" ou plus. L'autre côté a une surface incurvée de 1/2" de rayon qui permet un meilleur ajustement sur des tuyaux plus petits. De plus, ce côté a également quatre "pieds" pour une installation sur des surfaces planes.

    Dimensions du kit : 1,25" H x 1,75" L x 2" P

    Le kit comprend :

    • 1 embout
    • 1 plaque de pression
    • 1 œillet d'étanchéité de câble autorégulateur GRSR
    • 1 œillet d'étanchéité pour câble à puissance constante GRCW
    Spécification
      • 3" Dia. Curved Mounting Surface
      • Stainless Steel Hardware
      • 1” Wide Strapping Channel for Secure Mounting
      • Use With SRL, SRP, SRM/E, CWM, SRF, HWM
      • Third-party certifications: CSA, FM, ATEX, and IECEx
    Spécifications techniques
    • Réference unique.chromalox-rtes-under-insulation-end-seal-kit
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHeat Trace Connection Kits
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.17
    • Largeur (pouces)1.79
    • Profondeur (pouces)2
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCBoîtier de raccordement
    • Nom UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Code UNSPSC261216
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Code CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Numéro OmniClass23-35 33 15
    • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution