Publier vos produits
UES Above Insulation End Seal Kit
UES Above Insulation End Seal Kit
    Chromalox

    UES Above Insulation End Seal Kit

    Traduit par Google,

    Joint d'extrémité homologué NEMA 4X conçu pour terminer les câbles SRL, SRP, SRM/E et CWM. Ce kit fournit une entrée de câble résistante à l'eau pour un câble, un support de tuyau résistant à l'eau et à la corrosion pour amener l'extrémité du câble à l'extérieur de l'isolation pour un accès facile. Une sangle de tuyau (série PS) est nécessaire pour fixer ce modèle à un tuyau. Un petit adaptateur de tuyau est disponible pour les tuyaux de moins de 1-1/2 po.

    Dimensions du kit : 5,5" H x 2,75" L x 2,25" P

    Le kit comprend :

    • 1 Embout
    • 1 Entretoise de tuyau
    • 1 passe-câble autorégulateur
    • 1 passe-câble à puissance constante

    Spécification
      • NEMA 4X
      • Fits All Pipe Sizes
      • Mounts Above the Insulation for Easy Access
      • Lighted or Non-Lighted
      • Use With: SRL, SRP, SRM/E, CWM, SRF, HWM
      • Third-party certifications: CSA, FM, ATEX, and IECEx

    Spécifications techniques
    • Réference unique.chromalox-ues-above-insulation-end-seal-kit
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHeat Trace Connection Kits
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.5
    • Largeur (pouces)2.75
    • Profondeur (pouces)2.25
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCBoîtier de raccordement
    • Nom UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Code UNSPSC261216
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Code CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Numéro OmniClass23-35 33 15
    • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution