Publier vos produits
Munich Chair
Classicon

Munich Chair

Traduit par Google,
Conçu par Sauerbruch Hutton en 2011 ; - L'art moderne des XXe et XXIe siècles mérite un cadre approprié, avec un bâtiment et son mobilier tout aussi modernes. Les architectes berlinois Sauerbruch Hutton ont donc été confrontés à un défi passionnant lorsqu'ils ont été invités à concevoir le musée Brandhorst à Munich. Trois solutions de sièges différentes ont été développées pour le musée qui a ouvert ses portes en 2009 - pour la cafétéria, le foyer, les salles de conférence et de lecture ainsi que le salon. ClassiCon a développé les conceptions jusqu'à la production en série en étroite collaboration avec les architectes. Outre des attentes exigeantes en termes de forme et de qualité, il fallait également tenir compte de l'usure typique à laquelle le mobilier serait soumis dans l'espace public. Sa durabilité a été assurée au moyen de divers tests. Base en bois massif. Cadre en tube d'acier (avec sangle en caoutchouc). Rembourrage : Polyuréthane avec fibre de polyester. Revêtement en tissu ou cuir. Détails, couleurs et tests de normes européennes voir liste de prix.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Munich_Chair_1
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSeating furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)810
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26