Publier vos produits
Munich Stool
Classicon

Munich Stool

Traduit par Google,
Conçu par Sauerbruch Hutton en 2012 ; - L'art moderne des XXe et XXIe siècles mérite un cadre approprié, avec un bâtiment et son mobilier tout aussi modernes. Les architectes berlinois Sauerbruch Hutton ont donc été confrontés à un défi passionnant lorsqu'ils ont été invités à concevoir le musée Brandhorst à Munich. Trois solutions de sièges différentes ont été développées pour le musée qui a ouvert ses portes en 2009 - pour la cafétéria, le foyer, les salles de conférence et de lecture ainsi que le salon. ClassiCon a développé les conceptions jusqu'à la production en série en étroite collaboration avec les architectes. Le tabouret Munich est le complément parfait à la série de meubles de Sauerbruch Hutton. Combiné avec le Munich Lounge Chair, il invite l'utilisateur à se détendre et à lever les pieds, mais il peut également être utilisé seul comme siège supplémentaire. Cadre en bois massif. Rembourrage : Polyuréthane avec fibre de polyester. Revêtement en tissu ou cuir.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Munich_Stool_1
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSeating furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26