Publier vos produits
BRIGHT 32
BRIGHT 32
    Co.E.M.

    BRIGHT 32

    Traduit par Google,

    BRIGHT32 est une conception de projecteur LED de 32 mm de diamètre à installer dans les murs, les plafonds ou les sols. Il présente un corps en aluminium.

    Spécification
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1W (350mA),2W (700mA);includes 1m neoprene cable, H05RN-F 2x0.75 Ø6.3 mm;total delivered flux:   147lm (1W,CRI80) a 268lm (2W, CRI80);optics: 11°,15°,23°,38°,120°,ellittico;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,140Kg;dimensions: Ø32x54mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bright32
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsProjector
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)32
    • Profondeur (mm)54
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.14
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring