Publier vos produits
ERMA
ERMA
    Co.E.M.

    ERMA

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    ERMA est un collier de jardin LED d'extérieur avec une finition corten et une émission verticale

    Spécification
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: corten steel;n.24 middle LED High Intensity;15W /230Vac);total delivered lumens: 1700 lm (827),1900 lm (830),2000 lm (840);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 14,5Kg;dimensions: 150x150x1000mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.erma
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsBollard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)14.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring