Publier vos produits
GARDEN
GARDEN
    Co.E.M.

    GARDEN

    Traduit par Google,

    GARDEN est une borne lumineuse d'extérieur à LED avec un IP65 conçue pour éclairer les espaces verts, les allées, les jardins, les parterres de fleurs et les parcs. Il crée un effet agréable et un excellent niveau d'éclairage sans éblouir.

    Spécification
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: steel;n.12 LED Middle Intensity;3,9W (230Vac);total delivered lumens: 420lm (830),444lm (840);LED color; white - 2200K,2700K,3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I ;weight: 1,375 Kg;dimensions: 60x637mm;   Outer casing  CM62G; Ø65mm (upport(4.GR60.91) Ø98mm  support(4.GR60.93);

    Spécifications techniques
    • Réference unique.garden
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsBollard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)637
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.375
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring