Publier vos produits
LED WALL IP
LED WALL IP
    Co.E.M.

    LED WALL IP

    Traduit par Google,

    LED WALL IP est un éclairage de marche à LED , il est livré avec son propre boîtier extérieur pour une installation facile dans tout type de mur extérieur.

    Spécification
    • Recessed for outdoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1,W(350mA), 2W (700mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:    145lm (2700K), 200lm (3000K/4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP67;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: 0,036Kg;dimensions: Ø60x12mm (withount outer casing), Ø60x12mm (with outer casing);Ø45mm; dimming using a dimmable power supply unit; 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ledwallip
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsStep light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.036
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring