Publier vos produits
LINEA IP
LINEA IP
    Co.E.M.

    LINEA IP

    Traduit par Google,

    LINEA IP est une barre d'éclairage LED linéaire encastrée à effet de lumière diffuse qui peut être installée dans les sols, les murs ou les plafonds.

    Il est disponible dans les longueurs suivantes : 430mm, 630mm, 1030mm, 2030mm


    Spécification
    • Recessed for outdoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.120LED/m;from 9,6W to 54W (according to the length);total delivered flux:   da 1660lm a 8800lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: from 756gr (430mm version) to 3567gr (2030mm version);dimensions: W=36mm; H=36mm: L from 430mm to 2030mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lineaip
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsLinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)36
    • Largeur (mm)36
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.756
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring