Publier vos produits
OUTSTEP
OUTSTEP
    Co.E.M.

    OUTSTEP

    Traduit par Google,

    OUTSTEP est un projecteur LED encastré accessible aux véhicules avec trois faisceaux lumineux latéraux.

    Spécification
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground, stake);;body in anodized aluminium;finishing: anodized Al;3 /4power LED High Intensity;3W (350mA),6W (700mA);total delivered flux:   147lm (3W-120°,830),294lm (3W-240°,830),441lm (3W-360°,830);optics: 120°,240°,360°;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,540Kg;dimensions: Ø100x76mm;Ø75; dimming using a dimmable power supply unit;Outer casing CM7575;

    Spécifications techniques
    • Réference unique.outstep
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)76
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring