Publier vos produits
PASSEGGIATA
PASSEGGIATA
    Co.E.M.

    PASSEGGIATA

    Traduit par Google,

    PASSEGGIATA est une conception de lampadaire à LED pour éclairer des lieux tels que des jardins, des aires de repos et des espaces publics.

    Spécification
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in anodized aluminium, glass;finishing: anodized Al;n.24 LED high intensity;54W (230Vac);total delivered lumens: 4100lm (822),4700lm (827), 6050lm (830), 6500lm (840);LED color; white - 2200K,2700K,3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I ;weight: 5,3Kg;dimensions: 490x490x481mm;    

    Spécifications techniques
    • Réference unique.passeggiata
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsBollard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)490
    • Largeur (mm)490
    • Profondeur (mm)481
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)5.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring